技术参数

液体
测量原理科里奥利质量流量
产品标题加油和配送应用流量计,系统集成简单。在加油和配送应用中进行高精度液化石油气测量。
传感器特点优越的操作安全性:在严苛工况下可靠测量。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。最大流量为70 000 kg/h (2570 lb/min)。体积流量计算符合API标准表53。
变送器特点变送器所需安装空间小:最小空间内实现所有功能。调试快速:预设置仪表。自动恢复数据,用于服务。坚固耐用的一体式变送器外壳。Modbus RS485。
公称口径范围DN 8...50 (³⁄₈...2⁄")
接液部件材质 测量管:1.4539 (904L)
连接部件:1.4404 (316/316L)
测量变量质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度
最大测量误差质量流量(液体):±0.20 %
体积流量(液体):±0.30 %
测量范围0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
最大过程压力PN 40,Cl. 300
介质温度范围–50...+125 °C (–58...+257 °F)
环境温度范围–40...+60 °C (–40...+140 °F)
传感器外壳材质1.4301 (304),耐腐蚀
变送器外壳材质 带铝合金AlSi10Mg涂层
防护等级 IP66/67,Type 4X (外壳)
显示/操作无现场操作
可以通过调试软件设置
输出
输入
数字通信 Modbus RS485
电源20...30 VDC
防爆认证ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO
产品安全性CE认证、C-Tick认证
计量认证和证书在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)
压力认证和证书PED、CRN
材料证书3.1材料证书